17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

亀倉 アルファロックハンマー R8000

亀倉 アルファロックハンマー

通常単価(税別)
237,263円
税込単価
260,989円
通常出荷日:6日目

【用途】・アルファ・ロックハンマーは、岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。・測定結果は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    テストハンマー
  • 全長 (mm)
    355
  • 測定対象
    岩盤
  • 衝撃エネルギー (N・m)
    2.207
  • 標準アンビル反発度
    82±2
  • 適応強度範囲 (N/㎟)
    50~194
  • 使用温度 (℃)
    0~40
  • 電源 (V)
    DC6
  • 本体サイズ (mm)
    103(幅)×109(高さ)
  • トラスココード
    853-4610
  • 打撃機構
    ばね式
  • 本体質量 (kg)
    1.8
  • 付属品
    砥石,単三アルカリ乾電池(4本),プリンター記録用紙(6巻),取扱説明書,収納ケース
  • 使用電源
    単三乾電池1.5V×4本

型番:

R8000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R8000の仕様・寸法情報

商品タイプ
テストハンマー
全長(mm)
355
測定対象
岩盤
衝撃エネルギー(N・m)
2.207
標準アンビル反発度
82±2
適応強度範囲(N/㎟)
50~194
使用温度(℃)
0~40
電源(V)
DC6
本体サイズ(mm)
103(幅)×109(高さ)
トラスココード
853-4610
打撃機構
ばね式
本体質量(kg)
1.8
付属品
砥石,単三アルカリ乾電池(4本),プリンター記録用紙(6巻),取扱説明書,収納ケース
使用電源
単三乾電池1.5V×4本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
R8000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237,263円
( 260,989円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・アルファ・ロックハンマーは、岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。
・測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

亀倉 アルファロックハンマーの型番R8000のページです。 型番R8000に関する仕様情報を記載しております。
亀倉 アルファロックハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亀倉 アルファロックハンマー
コンクリートテストハンマー D7000
亀倉 コンクリートテストハンマー
コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー) N-6500αハンマー
銅ハンマー
ラバーハンマー
メーカー亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機KTC(京都機械工具)オーエッチ工業
通常価格237,263円117,591円242,966円104,180円6,685円1,527円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプテストハンマーテストハンマーテストハンマーテストハンマー銅ハンマーゴムハンマー
全長(mm)355355355355330310
測定対象岩盤普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート--
衝撃エネルギー(N・m)2.2072.2072.2072.207--
標準アンビル反発度82±280±280±280±2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました