17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンクリートテストハンマー用 KH-80

通常単価(税別)
115,605円
税込単価
127,166円
通常出荷日:6日目

【用途】・テストアンビルは、コンクリートテストハンマー及びロックハンマーの精度を確保するためのもので点...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    テストハンマー
  • 反発度
    80±2
  • 材質
    特殊合金製
  • JANコード
    4562120270788
  • トラスココード
    853-4607
  • 質量(g)
    16000.0
  • 材質1
    合金鋼
  • 本体質量 (kg)
    16
  • 付属品
    収納ケース

型番:

KH80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KH80の仕様・寸法情報

商品タイプ
テストハンマー
反発度
80±2
材質
特殊合金製
JANコード
4562120270788
トラスココード
853-4607
質量(g)
16000.0
材質1
合金鋼
本体質量(kg)
16
付属品
収納ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,605円
( 127,166円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・テストアンビルは、コンクリートテストハンマー及びロックハンマーの精度を確保するためのもので点検

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートテストハンマー用 KH-80の型番KH80のページです。 型番KH80に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートテストハンマー用 KH-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートテストハンマー用 KH-80
コンクリートテストハンマー D7000
コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー) N-6500αハンマー
亀倉 コンクリートテストハンマー
亀倉 アルファロックハンマー
ソフトハンマー用替頭 1LBS用
メーカー亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機SK-11
通常価格115,605円117,591円104,180円242,966円237,263円993円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目3日目
商品タイプテストハンマーテストハンマーテストハンマーテストハンマーテストハンマーパーツ
反発度80±2-----
材質特殊合金製-----
JANコード456212027078845621202706584562120270641---
トラスココード853-4607853-4606853-4608853-4609853-4610-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました