17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

亀倉 コンクリートテストハンマー R7500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

亀倉 コンクリートテストハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

R7500

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
・測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
【特長】
・コンクリートテストハンマーは、非破壊試験方法であり、簡便で迅速に測定が行えます。
・この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
テストハンマー
全長(mm)
355
測定対象
普通コンクリート
衝撃エネルギー(N・m)
2.207
標準アンビル反発度
80±2
適応強度範囲(N/㎟)
10~70
使用温度(℃)
0~40
電源(V)
DC6
本体サイズ(mm)
103(幅)×109(高さ)
トラスココード
853-4609
打撃機構
ばね式
本体質量(kg)
1.8

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト