17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー) N-6500αハンマー N6500

コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー) N-6500αハンマー

通常単価(税別)
104,180円
税込単価
114,598円
通常出荷日:6日目

【用途】・コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    テストハンマー
  • 全長 (mm)
    355
  • 測定対象
    普通コンクリート
  • 衝撃エネルギー (N・m)
    2.207
  • 標準アンビル反発度
    80±2
  • 適応強度範囲 (N/㎟)
    10~70
  • 使用温度 (℃)
    0~40
  • 本体サイズ (mm)
    55(幅)×55(高さ)
  • JANコード
    4562120270641
  • トラスココード
    853-4608
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    合金鋼
  • 打撃機構
    ばね式
  • 本体質量 (kg)
    1.0
  • 付属品
    砥石,取扱説明書,収納ケース

型番:

N6500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N6500の仕様・寸法情報

商品タイプ
テストハンマー
全長(mm)
355
測定対象
普通コンクリート
衝撃エネルギー(N・m)
2.207
標準アンビル反発度
80±2
適応強度範囲(N/㎟)
10~70
使用温度(℃)
0~40
本体サイズ(mm)
55(幅)×55(高さ)
JANコード
4562120270641
トラスココード
853-4608
質量(g)
1000.0
材質1
合金鋼
打撃機構
ばね式
本体質量(kg)
1.0
付属品
砥石,取扱説明書,収納ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
N6500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,180円
( 114,598円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
・測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
【特長】
・コンクリートテストハンマーは、非破壊試験方法であり、簡便で迅速に測定が行えます。
・この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー) N-6500αハンマーの型番N6500のページです。 型番N6500に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー) N-6500αハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー) N-6500αハンマー
亀倉 コンクリートテストハンマー
コンクリートテストハンマー D7000
亀倉 アルファロックハンマー
パイプ柄電工レンチハンマーN
銅ハンマー
メーカー亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機SK-11KTC(京都機械工具)
通常価格104,180円242,966円117,591円237,263円2,376円6,685円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目3日目1日目
商品タイプテストハンマーテストハンマーテストハンマーテストハンマー電工ハンマー銅ハンマー
全長(mm)355355355355255330
測定対象普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート岩盤--
衝撃エネルギー(N・m)2.2072.2072.2072.207--
標準アンビル反発度80±280±280±282±2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました