ツール用品技術窓口

コンクリートテストハンマー D7000 D7000

コンクリートテストハンマー D7000

通常単価(税別)
117,591円
税込単価
129,350円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンクリートテストハンマーは硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です・測定した反発度よ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    テストハンマー
  • 全長 (mm)
    355
  • 測定対象
    普通コンクリート
  • 衝撃エネルギー (N・m)
    2.207
  • 標準アンビル反発度
    80±2
  • 適応強度範囲 (N/㎟)
    10~70
  • 使用温度 (℃)
    0~40
  • 電源 (V)
    DC6
  • 本体サイズ (mm)
    103(幅)×109(高さ)
  • JANコード
    4562120270658
  • トラスココード
    853-4606
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    合金鋼
  • 打撃機構
    ばね式
  • 本体質量 (kg)
    1.6
  • 付属品
    砥石、単三アルカリ乾電池(4本),取扱説明書,収納ケース
  • 使用電源
    単三乾電池1.5V×4本

型番:

D7000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

【型番:D7000】
・適応強度範囲:10~70N/mm2(コンクリート圧縮強度)
・打撃機構:ばね式
・衝撃エネルギー(水平)(N・m):2.207
・標準アンビル反発度:80±2
・使用温度(℃):0~40
・本体サイズ幅(mm):103
・本体サイズ高さ(mm):109
・本体サイズ長さ(mm):355
・測定対象:普通コンクリート
・液晶(LCD)デジタル表示
・電源(V):DC6V(単三乾電池1.5V×4本)

D7000の仕様・寸法情報

商品タイプ
テストハンマー
全長(mm)
355
測定対象
普通コンクリート
衝撃エネルギー(N・m)
2.207
標準アンビル反発度
80±2
適応強度範囲(N/㎟)
10~70
使用温度(℃)
0~40
電源(V)
DC6
本体サイズ(mm)
103(幅)×109(高さ)
JANコード
4562120270658
トラスココード
853-4606
質量(g)
1600.0
材質1
合金鋼
打撃機構
ばね式
本体質量(kg)
1.6
付属品
砥石、単三アルカリ乾電池(4本),取扱説明書,収納ケース
使用電源
単三乾電池1.5V×4本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
D7000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,591円
( 129,350円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートテストハンマーは硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です
・測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します
・コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます
・この試験方法はコンクリートの圧縮強度と鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています
【用途】
・土木、建築に
・建築材料、生コンクリートに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートテストハンマー D7000の型番D7000のページです。 型番D7000に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートテストハンマー D7000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートテストハンマー D7000
亀倉 コンクリートテストハンマー
亀倉 アルファロックハンマー
コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー) N-6500αハンマー
千吉 片手カケヤ
手カケヤ
メーカー亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機千吉トンボ工業
通常価格117,591円242,966円237,263円104,180円2,152円 -2,609円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目3日目1日目
商品タイプテストハンマーテストハンマーテストハンマーテストハンマーカケヤカケヤ
全長(mm)355355355355約 330330
測定対象普通コンクリート普通コンクリート岩盤普通コンクリート--
衝撃エネルギー(N・m)2.2072.2072.2072.207--
標準アンビル反発度80±280±282±280±2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました