17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAフレキシブルチューブ(ペンケム(R)CT) 14156

PFAフレキシブルチューブ(ペンケム(R)CT)

通常単価(税別)
14,609円
税込単価
16,070円
通常出荷日:9日目

透明性と自在性、化学的不活性に優れたPFAフレキシブルチューブです。【特長】・PFAチューブをスパイラ...

詳細を確認

型番:

14156
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PFAフレキシブルチューブの詳細

PFAフレキシブルチューブ(ペンケム CT):関連画像

PFAフレキシブルチューブ イメージ

PFAフレキシブルチューブの特長

  • 波形部はアニュアル(単立山)状。
  • 曲げ半径が小さく(内径の約1/4)また、曲げても内径がほとんど変化しない。
  • ヘリカル(螺旋状)の波形チューブに比べ、曲げ半径が小さく配管の自在性に優れる。
  • 0.133Pa(10-3Torr)の真空下で使用可能。
  • 液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されているため、矢印の方向に使用すること。

PFAフレキシブルチューブの寸法

PFAフレキシブルチューブ(ペンケム CT):関連画像

PFAフレキシブルチューブ 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品ID サイズ ストレート部長さ
(B)
ストレート部内径
(A)
ストレート部肉厚
(C)
呼称 最小曲げ半径
R
全長 波形部最小内径
(E)
波形部最大外径
(D)
波形部長さ 破壊圧力(室温)
MPa
SAN14154 通常サイズ 19 6.0 0.41 PFA-6.0
全長305mm
1.6 305 5.5 9.4 - 1.24
SAN14155 通常サイズ 25 9.2 0.55 PFA-9.2
全長305mm
2.4 305 8.5 9.4 - 1.18
SAN14156 通常サイズ 25 12.1 0.68 PFA-12.1
全長305mm
3.2 305 11.0 18.2 - 0.96
SAN14157 通常サイズ 25 15.5 0.73 PFA-15.5
全長305mm
4 305 14.5 22.7 - 1.00
SAN14158 通常サイズ 38 18.7 0.78 PFA-18.7
全長305mm
4.8 305 17.4 26.6 - 0.88
SAN14159 通常サイズ 50 24.8 0.93 PFA-24.8
全長305mm
6.4 305 23.0 34.5 - 0.84
SAN14160 通常サイズ 50 31.2 0.93 PFA-31.2
全長305mm
7.9 305 29.3 41.4 - 0.67
SAN14161 通常サイズ 50 37.4 0.97 PFA-37.4
全長305mm
9.6 305 35.2 48.8 - 0.57
SAN14162 通常サイズ 50 50.1 1.10 PFA-50.1
全長305mm
12.7 305 47.2 64.5 - 0.48
SAN14163 ハーフサイズ 19 6.0 0.41 PFA-6.0H
全長171mm
1.6 171 5.5 9.4 133 1.24
SAN14164 ハーフサイズ 25 9.2 0.55 PFA-9.2H
全長171mm
2.4 177 8.5 14.0 127 1.18
SAN14165 ハーフサイズ 25 12.1 0.68 PFA-12.1H
全長171mm
3.2 177 11.0 18.2 127 0.96
SAN14166 ハーフサイズ 25 15.5 0.73 PFA-15.5H
全長171mm
4 177 14.5 22.7 127 1.00
SAN14167 ハーフサイズ 38 18.7 0.78 PFA-18.7H
全長190mm
4.8 190 17.4 26.6 114 0.88
SAN14168 ハーフサイズ 50 24.8 0.93 PFA-24.8H
全長200mm
6.4 200 23.0 34.5 100 0.84
SAN14169 ハーフサイズ 50 31.2 0.93 PFA-31.2H
全長200mm
7.9 200 29.3 41.4 100 0.67
SAN14170 ハーフサイズ 50 37.4 0.97 PFA-37.4H
全長200mm
9.6 200 35.2 48.8 100 0.57
SAN14171 ハーフサイズ 50 50.1 1.10 PFA-50.1H
全長200mm
12.7 200 47.2 64.5 100 0.48

14156の仕様・寸法情報

商品タイプ
スパイラルチューブ
全長(m)
0.305
最小曲げ半径(mm)
3.2
波形部最小内径(mm)
11
波形部最大外径
18.2
ストレート部長さ
25
ストレート部内径
12.1
ストレート部肉厚
0.58
呼称
PFA-12.1 全長305mm
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 全長(m)

  • 最小曲げ半径(mm)

  • 波形部最小内径(mm)

  • 波形部最大外径

  • ストレート部長さ

  • ストレート部内径

  • ストレート部肉厚

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
14156

全長

(m)

最小曲げ半径

(mm)

波形部最小内径

(mm)

波形部最大外径

ストレート部長さ

ストレート部内径

ストレート部肉厚

呼称

内容量

最小発注数量
0.305
3.2
11
18.2
25
12.1
0.58
PFA-12.1 全長305mm
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,609円
( 16,070円 )
9日目

詳細情報

基本情報

透明性と自在性、化学的不活性に優れたPFAフレキシブルチューブです。
【特長】
・PFAチューブをスパイラル状に成型します。
・150℃(最高)まで使用できます。
・ふっ素樹脂PFAは、高機能性樹脂の中で比較的、耐薬品性やストレスクラック性に優れております。
・ふっ素樹脂PFAは化学的に不活性の為、流体を汚染しにくい特性が有ります。
・透明に近く、チューブ内の流体が見えます。
・波形部はアニュアル(単立山)状です。
・波形部の長さを約50%に縮めたり、約140%まで伸ばせます。
・曲げ半径が小さく(内径の約1/4)また、曲げても内径がほとんど変化しません。
・ヘリカル(螺旋状)の波形チューブに比べ、曲げ半径が小さく配管の自在性に優れています。
・0.133Pa(10-3Torr)の真空下で使用できます。
・PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印の方向に使用して下さい。
【用途】
・薬液、溶剤の移送、各種ガスの移送、分析機器、半導体装置などの配管に適している。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAフレキシブルチューブ(ペンケム(R)CT)の型番14156のページです。 型番14156に関する仕様情報を記載しております。
PFAフレキシブルチューブ(ペンケム(R)CT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAフレキシブルチューブ(ペンケム(R)CT)
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)
フレキシブルチューブ SUS304製
ラボラン(R)シリコンチューブ
ナフロン PFAチューブ
メーカーサンプラテックフロンケミカルケニス東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格14,609円21,364円 -17,099円 -15,823円 -2,908円 -965円 -
通常出荷日9日目9日目6日目10日目1日目〜1日目〜
商品タイプスパイラルチューブ液送用チューブその他その他液送用チューブ液送用チューブ
内容量1巻-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト