17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スリーワンモータ BL300・BL600・BL1200・BL3000

通常単価(税別)
15,03319,927
税込単価
16,53621,920
通常出荷日:27日目

抜群の静寂さで実験室の環境を壊さない高粘度用のスリーワンモータとそのオプション品です。【特長】・撹拌中...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スリーワンモータ BL300・BL600・BL1200・BL3000の仕様

製品仕様

スリーワンモータシリーズの外観

スリーワンモータシリーズの外観

スリーワンモータの使用イメージ

スリーワンモータの使用イメージ

呼称

  • 28239:BL300 高粘度用
  • 28240:BL600 中高粘度用
  • 28241:BL1200 中低粘度用
  • 28242:BL3000 低粘度用
  • ※ スタンド・シャフト・撹拌羽根は別売となります。
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。
  • ※ 素材の耐薬品性をご確認ください。

スリーワンモータオプション 撹拌羽根セット

バタフライの外観

バタフライの外観

プロペラRの外観

プロペラRの外観

ファンの外観

ファンの外観

タービンの外観

タービンの外観

かい十字Rの外観

かい十字Rの外観

ソフト十字の外観

ソフト十字の外観

呼称

28243:撹拌羽根セットFS-7

※素材の耐薬品性をご確認ください。

スリーワンモーターオプション 組立スタンド

組立スタンドCSの外観

組立スタンドCSの外観

呼称

28244:組立スタンドC(2)

※素材の耐薬品性をご確認ください。

スリーワンモータオプション 傾斜パドル

傾斜パドルの外観

傾斜パドルの外観

呼称

  • 28245:傾斜パドルφ120(直径120mm)
  • 28246:傾斜パドルφ100(直径100mm)
  • 28247:傾斜パドルφ80(直径80mm)
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。
  • ※ 素材の耐薬品性をご確認ください。

型番リスト

表示件数

回転数

(rpm)

電源

(V)

その他

呼称

定格トルク

(N・m)

適用

翼径

(mm)

組立後サイズ(幅×奥行×高さ)

(mm)

内容量

最小発注数量
-
-
オプション
傾斜パドルφ120
-
-
120
-
1個
1個
-
-
オプション
傾斜パドルφ100
-
-
100
-
1個
1個
-
-
オプション
傾斜パドルφ80
-
-
80
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,927
( 21,920 )
27日目
17,577
( 19,335 )
27日目
15,033
( 16,536 )
27日目

詳細情報

基本情報

抜群の静寂さで実験室の環境を壊さない高粘度用のスリーワンモータとそのオプション品です。
【特長】
・撹拌中、粘度変化が生じても設定回転数を守ります。(スリーワンモータ)
・スパークのない強力ブラシレスモータを採用しました。(スリーワンモータ)
・撹拌作業中、スイッチ一つで回転方向を切り換えることができます。(スリーワンモータ)
・他の機器へ悪影響を及ぼすノイズは出さない、ノイズを受けても誤作動しない対策がされています。(スリーワンモータ)
・撹拌モーターの過負荷保護に電流制限回路をサーマルプロテクタの保護装置を設けています。(スリーワンモータ)
・撹拌停止タイマーを搭載しました。指定の時間で撹拌を停止させることが出来ます。(スリーワンモータ)
・スリーワンモータに使用可能な撹拌羽根セット、専用組立スタンド、専用傾斜パドルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーワンモータ BL300・BL600・BL1200・BL3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーワンモータ BL300・BL600・BL1200・BL3000
スリーワンモータ用オプション
撹拌棒 8×600mm SUS304
プラスワン撹拌子
ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3000
ミニシェーカー 回転数(rpm) 0~3000
メーカーサンプラテックアズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格15,033-716 -2,090 -3,368 -5,158 -4,301 -
通常出荷日27日目1日目〜1日目〜3日目4日目4日目〜
商品タイプ撹拌機撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類ミキサーミキサー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト