ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
強力撹拌子
アズワン
通常価格(税別):3515円~
通常出荷日:1日目
アズワン
撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600
通常価格(税別):2772円~
通常出荷日:1日目
アズワン
SUS撹拌棒
アズワン
通常価格(税別):7600円~
通常出荷日:1日目
大塚刷毛製造
Pポット 内容器【35~100個入り】
大塚刷毛製造
通常価格(税別):2767円~
通常出荷日:3日目
ケニス
PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44
通常価格(税別):17460円~
通常出荷日:6日目
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):11158円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ろ過鐘 64170シリーズ
アズワン
通常価格(税別):60019円~
通常出荷日:1日目
ケニス
デジタル撹拌器 SMシリーズ
ケニス
通常価格(税別):82476円~
通常出荷日:6日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目

有機溶媒用に使用可能な撹拌棒。【特長】・アンカー型の羽根により強い撹拌が可能。・材質:PTFE(芯:S...
詳細を確認
(単位:mm)

PTFEアンカー型撹拌棒シリーズの外観
| 商品ID | 商品名 | ロッド径×長さ(mm) | 回転羽根径(φmm) | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| 23691 | PTFEアンカー型撹拌棒 | 6φ×300 | 80 | 6φ×300 |
| 23692 | PTFEアンカー型撹拌棒 | 6φ×400 | 80 | 6φ×400 |
| 23693 | PTFEアンカー型撹拌棒 | 6φ×500 | 80 | 6φ×500 |
| 23694 | PTFEアンカー型撹拌棒 | 8φ×300 | 80 | 8φ×300 |
| 23695 | PTFEアンカー型撹拌棒 | 8φ×400 | 80 | 8φ×400 |
| 23696 | PTFEアンカー型撹拌棒 | 9.5φ×550 | 100 | 9.5φ×550 |
| 23697 | PTFEアンカー型撹拌棒 | 9.5φ×650 | 100 | 9.5φ×650 |
| 23698 | PTFEアンカー型撹拌棒 | 9.5φ×550 | 140 | 9.5φ×550 |
| 23699 | PTFEアンカー型撹拌棒 | 9.5φ×650 | 140 | 9.5φ×650 |
※素材の耐薬品性をご確認ください。

サンプラテック
PTFE4枚羽根スクリュー撹拌棒

ジョンソン
スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

日本磨料工業
ガラスクリーナー グラスタースプレー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
強力撹拌子
0通常価格(税別):3,515円

アズワン
ボルテックスミキサー ジェニー2
0通常価格(税別):22,000円~

サンプラテック
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
0通常価格(税別):458円~

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):64,236円

フロンケミカル
ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒
0通常価格(税別):45,154円~

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
0通常価格(税別):27,900円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~