ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):6,077円~
通常出荷日:1日目
アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
アズワン
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
PPバイアル瓶 PVシリーズ 容量 2.5mL~50.0mL【300~1,500個入り】
通常価格(税別):28,349円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アイボーイ角瓶
アズワン
通常価格(税別):417円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
細口瓶 容量 2L~30L
アズワン
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 20mL~1L
アズワン
通常価格(税別):384円~
通常出荷日:4日目
アズワン
PTFE円筒容器(薄型)
アズワン
通常価格(税別):956円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
通常価格(税別):2,186円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・底が平らな容器での使用に適していた撹拌子です。・オーソドックスなテーパーのついた撹拌子です。...
詳細を確認
PTFE撹拌子(SA型)の外観
※写真はイメージです。
| 商品ID | 商品名 | 外径×全長(mm) | 呼称 |
|---|---|---|---|
| 19010 | PTFE撹拌子(SA型) | 4φ×10 | 10mm |
| 19011 | PTFE撹拌子(SA型) | 5φ×15 | 15mm |
| 19012 | PTFE撹拌子(SA型) | 7φ×20 | 20mm |
| 19013 | PTFE撹拌子(SA型) | 8φ×25 | 25mm |
| 19014 | PTFE撹拌子(SA型) | 8φ×30 | 30mm |
| 19015 | PTFE撹拌子(SA型) | 8φ×35 | 35mm |
| 19016 | PTFE撹拌子(SA型) | 8φ×40 | 40mm |
| 19017 | PTFE撹拌子(SA型) | 8φ×45 | 45mm |
| 19018 | PTFE撹拌子(SA型) | 8φ×50 | 50mm |
| 19019 | PTFE撹拌子(SA型) | 8φ×55 | 55mm |

S得パックの外観
| 商品ID | 商品名 | 呼称 |
|---|---|---|
| 25464 | PTFE撹拌子(SA型) S得パック | 10mm(50個) |
| 25465 | PTFE撹拌子(SA型) S得パック | 15mm(50個) |
| 25466 | PTFE撹拌子(SA型) S得パック | 20mm(50個) |
| 25467 | PTFE撹拌子(SA型) S得パック | 25mm(50個) |
| 25468 | PTFE撹拌子(SA型) S得パック | 30mm(50個) |
| 25469 | PTFE撹拌子(SA型) S得パック | 35mm(50個) |
| 25470 | PTFE撹拌子(SA型) S得パック | 40mm(50個) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
735円 ( 809円 ) | 4日目 |
735円 ( 809円 ) | 4日目 |
735円 ( 809円 ) | 4日目 |
875円 ( 963円 ) | 4日目 |
875円 ( 963円 ) | 4日目 |
919円 ( 1,011円 ) | 11日目 |
919円 ( 1,011円 ) | 4日目 |
800円 ( 880円 ) | 9日目 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 4日目 |
1,364円 ( 1,500円 ) | 9日目 |
17,565円 ( 19,322円 ) | 10日目 |
22,274円 ( 24,501円 ) | 10日目 |
24,551円 ( 27,006円 ) | 10日目 |
24,551円 ( 27,006円 ) | 10日目 |

ケニス
太型撹拌子 A-60

ケニス
太型撹拌子 A-36
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ラボラン回転子
0通常価格(税別):2,779円~

ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
0通常価格(税別):9,526円~

ケニス
撹拌器 MSシリーズ
0通常価格(税別):72,930円~

三商
PTFE回転子 CM1512 球型 5入
0通常価格(税別):4,348円

アズワン
ガラス製撹拌棒
0通常価格(税別):806円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~