17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

PTFE撹拌子(フットボール型)

PTFE撹拌子(フットボール型)
通常単価(税別)
1,429円~2,448円
税込単価
1,572円~2,693円
通常出荷日:4日目

【特長】・フットボールのように、大きなアールがついています。・丸型容器での撹拌にご使用ください。

  • 素材の耐薬品性をご確認ください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

PTFE撹拌子(フットボール型)の外観

PTFE撹拌子(フットボール型)の外観

※写真はイメージです。

17088の特長

  • 呼称:20mm
  • 外径10×全長20mm

17089の特長

  • 呼称:25mm
  • 外径10×全長25mm

17090の特長

  • 呼称:30mm
  • 外径15×全長30mm

17091の特長

  • 呼称:35mm
  • 外径15×全長35mm

17092の特長

  • 呼称:40mm
  • 外径20×全長40mm

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
10
20
557-4650
1個
1個
10
25
557-4668
1個
1個
15
30
557-4676
1個
1個
15
35
557-4684
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,429円
( 1,572円 )
4日目
1,439円
( 1,583円 )
4日目
2,209円
( 2,430円 )
4日目
2,448円
( 2,693円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フットボールのように、大きなアールがついています。
・丸型容器での撹拌にご使用ください。

ご注意

  • 素材の耐薬品性をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子(フットボール型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子(フットボール型)
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
PTFE撹拌子クロス型
PTFE撹拌子ジャイアント型
PTFEアンカー型撹拌棒
PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格1,429円-734円 -854円 -7,025円 -14,312円 -1,081円 -
通常出荷日4日目2日目〜8日目25日目18日目8日目〜
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類
内容量1個1個1個1個1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト