17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

廃棄電線ストリッピング・マシン NC-CV500 NC-CV500

廃棄電線ストリッピング・マシン NC-CV500

通常単価(税別)
763,903円
税込単価
840,293円
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじれたVVF-3芯(Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6)1回分別・CV/CVT単芯500mmまで...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    H492×L716×W315
  • 供給電源
    AC100V 50/60Hz
  • モータ (W)
    単相750
  • JANコード
    4571132295597
  • 電源コード長さ (mm)
    2.7
  • トラスココード
    767-3116
  • 材質
    スチール
  • 切刃処理能力
    平均10m/min(60Hz)
  • 本体質量 (kg)
    約58
  • 適応ケーブルサイズ (mm2)
    CVT:8~500、CV VVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA):φ1.6φ2.0φ2.6(2芯、3芯)

型番:

NC-CV500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NC-CV500の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
H492×L716×W315
供給電源
AC100V 50/60Hz
モータ(W)
単相750
電源コード長さ(mm)
2.7
JANコード
4571132295597
材質
スチール
トラスココード
767-3116
切刃処理能力
平均10m/min(60Hz)
本体質量(kg)
約58
適応ケーブルサイズ(mm2)
CVT:8~500、CV VVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA):φ1.6φ2.0φ2.6(2芯、3芯)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-CV500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
763,903円
( 840,293円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれたVVF-3芯(Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6)1回分別
・CV/CVT単芯500mmまで1回分別
・新機構!回転ゲージ式高さ調整ストッパ採用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

廃棄電線ストリッピング・マシン NC-CV500の型番NC-CV500のページです。 型番NC-CV500に関する仕様情報を記載しております。
廃棄電線ストリッピング・マシン NC-CV500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃棄電線ストリッピング・マシン NC-CV500
500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN500WD
FESTOOL サンドペーパー GR D90 P500 100枚入り
FESTOOL サンドペーパー GR D125 P500 100枚入り
ポールバリカンPL-5001用替刃
FESTOOL サンドペーパー GR D77 P500 50枚入り
メーカー西田製作所マキタFESTOOLFESTOOLムサシFESTOOL
通常価格763,903円42,897円 -15,619円21,381円5,396円8,227円
通常出荷日4日目3日目14日目14日目1日目14日目
サイズ(mm)H492×L716×W315-----
供給電源AC100V 50/60Hz-----
モータ(W)単相750-----
JANコード4571132295597-----
電源コード長さ(mm)2.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました