ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |

使用する機種や刃物種類により対応する軸は変わります。
・寸法(mm):φ19×L120
・備考:片側小軸用穴あり
・適応製品名:NC-TP-1トムソンパンチ

HiKOKI(旧日立工機)
リチウムイオン電池 BCL715

西田製作所
ガイドパンチ横切り刃物
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

正和電工
修理用 取替コード
0通常価格(税別):1,831円~

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,342円~

HiKOKI(旧日立工機)
グラインダー用カーボン
4.7通常価格(税別):809円

Panasonic
電池パック 18V 3.0Ah
0通常価格(税別):20,797円

HiKOKI(旧日立工機)
マルチボルトバッテリーシリーズ
0通常価格(税別):20,591円~

京セラ
ドリルチャックセット EZ19001
0通常価格(税別):3,831円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~