ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スチール印箱

スチール印箱 IBS-02
  • IBS-01
  • IBS-02
  • IBS-03
通常単価(税別)
5,649円
税込単価
6,214円
通常出荷日:6日目

【特長】・収納目安:科目印約48~114本、氏名印約30~64本。

型番:

IBS-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IBS-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
印鑑ケース
サイズ(mm)
180.4×194×94.3
JANコード
4974052767005
Xスタンパー収納数
科目印約75本 氏名印約52本
質量(g)
947
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
IBS-02IBS-02

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,649円
( 6,214円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納目安:科目印約48~114本、氏名印約30~64本。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール印箱の型番IBS-02のページです。 型番IBS-02に関する仕様情報を記載しております。
スチール印箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール印箱
印マット 特小
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
シャチハタスタンプ台専用スタンプインキ 小瓶
Xスタンパー顔料系補充インキ
印鑑ブラシ
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格5,649円753円2,658円980円945円669円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目6日目
商品タイプ印鑑ケース関連商品スタンプ台・朱肉スタンプインキスタンプインキ関連商品
サイズ(mm)180.4×194×94.375×100×491.6×110×16.5-25×37.5×73.5-
JANコード497405276700549740527990684974052653148497405232303449740527141394974052014109
Xスタンパー収納数科目印約75本 氏名印約52本-----
質量(g)9474111855-14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました