ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 詳細タイプ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体

柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体 GRA-4G
  • GRA-4G
  • GRA-5G
通常単価(税別)
3,640
税込単価
4,004
通常出荷日:6日目

【特長】・連結式のゴム印セットです。

型番:

GRA-4G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GRA-4Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
ナンバリング
詳細タイプ
4号
サイズ(mm)
71.2×114.8×71
JANコード
4974052653247
書体
ゴシック体
質量(g)
215
内容量
1セット(36本)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
GRA-4GGRA-4G

詳細タイプ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4号
4974052653247
215
1セット(36本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640
( 4,004 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結式のゴム印セットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体の型番GRA-4Gのページです。 型番GRA-4Gに関する仕様情報を記載しております。
柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体
柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体
欧文6連 ゴシック体
欧文日付 ゴシック体
簿記スタンパー
印マット 特小
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格3,6402,071 -1,509 -1,379 -1,267753
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプナンバリングナンバリング回転ゴム印スタンプ台・朱肉スタンパー関連商品
サイズ(mm)71.2×114.8×7171.2×71.2×71---75×100×4
書体ゴシック体ゴシック体ゴシック体ゴシック体楷書体-
内容量1セット(36本)1セット(17本)1個1個1個1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト