ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャチハタスタンプ台専用スタンプインキ 小瓶

通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円
通常出荷日:4日目

【特長】・シャチハタスタンプ台専用スタンプインキです。

型番:

SGN-40-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGN-40-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンプインキ
色
藍色
外径(mm)
φ34
高さ(mm)
82.7
JANコード
4974052323034
質量(g)
55
内容量
1個(40ml)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SGN-40-BSGN-40-B

内容量

最小発注数量
1個(40ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980円
( 1,078円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャチハタスタンプ台専用スタンプインキです。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャチハタスタンプ台専用スタンプインキ 小瓶の型番SGN-40-Bのページです。 型番SGN-40-Bに関する仕様情報を記載しております。
シャチハタスタンプ台専用スタンプインキ 小瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャチハタスタンプ台専用スタンプインキ 小瓶
簿記スタンパー
印鑑ブラシ
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
ネーム用補充インキ
Xスタンパー顔料系補充インキ
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格980円1,267円669円2,658円716円945円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプスタンプインキスタンパー関連商品スタンプ台・朱肉スタンプインキスタンプインキ
色藍色赤-黒朱色藍色
外径(mm)φ34φ11φ56.6---
高さ(mm)82.76521---
JANコード4974052323034-4974052014109497405265314849740524800584974052714139
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました