ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

印鑑ブラシ

通常単価(税別)
669円
税込単価
736円
通常出荷日:6日目

【特長】・印鑑やゴム印のお手入れにぴったりのエコな印鑑ブラシ。

型番:

CB-A1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CB-A1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
外径(mm)
φ56.6
高さ(mm)
21
JANコード
4974052014109
質量(g)
14
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
CB-A1CB-A1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669円
( 736円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・印鑑やゴム印のお手入れにぴったりのエコな印鑑ブラシ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

印鑑ブラシの型番CB-A1のページです。 型番CB-A1に関する仕様情報を記載しております。
印鑑ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
印鑑ブラシ
シャチハタスタンプ台専用スタンプインキ 小瓶
簿記スタンパー
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
スチール印箱
印マット 特小
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格669円980円1,267円2,658円5,649円753円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプ関連商品スタンプインキスタンパースタンプ台・朱肉印鑑ケース関連商品
外径(mm)φ56.6φ34φ11---
高さ(mm)2182.765---
JANコード49740520141094974052323034-497405265314849740527670054974052799068
質量(g)1455411894741
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました