ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Xスタンパー顔料系補充インキ

通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:4日目

【特長】・顔料系Xスタンパー全般に使用できる補充インキです。

型番:

XLR-20N-I
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XLR-20N-Iの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンプインキ
色
藍色
サイズ(mm)
25×37.5×73.5
JANコード
4974052714139
内容量
1個(20ml)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XLR-20N-IXLR-20N-I

内容量

最小発注数量
1個(20ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔料系Xスタンパー全般に使用できる補充インキです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xスタンパー顔料系補充インキの型番XLR-20N-Iのページです。 型番XLR-20N-Iに関する仕様情報を記載しております。
Xスタンパー顔料系補充インキのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
事務用として
5
満足度:5.0
スタンパーに直接塗るだけで、翌日にはインクがしっかりと染み込んでいます。黒色はよく使用しますので、次回も購入を考えていま...もっと読む
1人が参考にしています。
コレの赤を使用しております
4
満足度:4.0
1滴いれるだけで鮮やかな赤色に復活します。 注意点は、補充したのにでないな~も少しいれてみるか。と 一度でも入れすぎて...もっと読む
0人が参考にしています。
Xスタンパーへの補充
3
満足度:3.0
黒を注文したはずが藍色が。 選定画面の画像は黒だったのに 注文はコードは藍色だったようで残念。 確認不足ですね。特注の高...もっと読む
0人が参考にしています。
インクの補充
4
満足度:4.0
印字が薄くなったスタンプ台のインク補充に使用しました。すぐに使ったのでインクが濃くなりすぎてしまいましたが、翌日からは濃...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xスタンパー顔料系補充インキ
ネーム用補充インキ
印マット 特小
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
シャチハタスタンプ台専用スタンプインキ 小瓶
スチール印箱
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格945円716円753円2,658円980円5,649円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目
商品タイプスタンプインキスタンプインキ関連商品スタンプ台・朱肉スタンプインキ印鑑ケース
色藍色朱色緑黒藍色-
サイズ(mm)25×37.5×73.59×9×37.775×100×491.6×110×16.5-180.4×194×94.3
JANコード497405271413949740524800584974052799068497405265314849740523230344974052767005
内容量1個(20ml)1パック(カートリッジ2本)1枚1個1個(40ml)1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました