ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

乾きまペン 油性マーカーセット

通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円
通常出荷日:6日目

キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません(気温20℃、湿度65%の条件下)【特長】・1日中キャップを...

詳細を確認
  • 使用条件により性能が異なります。特に気温が高い状況でご使用の場合はペン芯が乾きやすくなりますので、使用後は必ずキャップをしめて下さい。

型番:

199NK-8S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

199NK-8Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
油性サインペン
詳細タイプ
太字・角芯8色
色
黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫
サイズ(mm)
145×168×23
線幅(mm)
約5/約2
JANコード
4974052760228
質量(g)
226
内容量
1セット(8色)

型番リスト

表示件数
型番
199NK-8S199NK-8S

商品タイプ

詳細タイプ

色

サイズ

(mm)

線幅

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
油性サインペン
太字・角芯8色
黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫
145×168×23
約5/約2
4974052760228
226
1セット(8色)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
6日目

詳細情報

基本情報

キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません(気温20℃、湿度65%の条件下)
【特長】
・1日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。

ご注意

  • 使用条件により性能が異なります。特に気温が高い状況でご使用の場合はペン芯が乾きやすくなりますので、使用後は必ずキャップをしめて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾きまペン 油性マーカーセットの型番199NK-8Sのページです。 型番199NK-8Sに関する仕様情報を記載しております。
乾きまペン 油性マーカーセットのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
作業用
5
満足度:5.0
現場作業で使用しています。今まで普通の油性ペンですと機械部品の位置をマーキングして、うっかりキャップを戻すのを忘れるとペ...もっと読む
0人が参考にしています。
模造紙に
5
満足度:5.0
模造紙に書き物をする際に使用しています。 毎回フタをする必要がないので少しずつ、複数のペンを使いながら作業を行う際に重宝...もっと読む
0人が参考にしています。
現場作業用
4
満足度:4.0
今まで 赤色を単品で購入していましたが 使い勝手が良かったので セットで購入しました。 全色は使用していませんが ふたを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾きまペン 油性マーカーセット
乾きまペン 油性マーカー
乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インク
8色 油性マーカーセット
[細字丸芯]油性マーカー
[中字丸芯]油性マーカー
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタエスコエスコエスコ
通常価格1,252円425円471円 -1,378円416円 -433円 -
通常出荷日6日目4日目〜2日目〜3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました