17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットクーラーオプション部品

通常単価(税別)
2,9177,168
税込単価
3,2097,885
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・設置環境や用途に応じてより効果的なスポット冷房が可能。【用途】・スポット冷房に最適。

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

1.0m ダクト ED-1Cの仕様

ED-1Cの外観

ED-1Cの外観

  • 外径:直径125mm
  • 長さ:1m。

継手用エンドキャップ NCE-120Cの仕様

NCE-120Cの外観

NCE-120Cの外観

  • 外径:直径125mm。
  • 長さ:45mm。

ダクト用ストレート継手 NCS-120J2の仕様

NCS-120J2の外観

NCS-120J2の外観

  • 内径:直径126mm。
  • 長さ:95mm。

ダクト用T字継手 NCT-120J3の仕様

NCT-120J3の外観

NCT-120J3の外観

  • 内径:直径126mm。
  • 幅:235mm。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
外径:φ125、長さ:1000
4511340111470
1本
1個
外径:φ125、長さ:45
4511340111456
1個
1個
内径:φ126、長さ:95
4511340111425
1個
1個
内径:φ126、W235×D185
4511340111418
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,168
( 7,885 )
1日目
2,917
( 3,209 )
1日目
3,492
( 3,841 )
4日目
4,595
( 5,055 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置環境や用途に応じてより効果的なスポット冷房が可能。
【用途】
・スポット冷房に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラーオプション部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットクーラーオプション部品
スポットエアコン用パーツ
スポットエアコン排気ダクト
スポットエアコン用保管カバー
スポットクーラー用フィルター
スポットエアコン用 排熱延長ダクト
メーカーナカトミトラスコ中山ダイキン工業(空調)トラスコ中山エスコナカトミ
通常価格2,917-7,345 -30,0891,84399019,527 -
通常出荷日1日目〜1日目5日目1日目1日目5日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング