17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標示テープ・安全標示テープ

通常単価(税別)
1,128円
税込単価
1,241円
通常出荷日:6日目

糊残りしにくい標示テープです。【特長】・手で切ることができます。・のり残りしにくい粘着剤です。【用途】...

詳細を確認
  • テープ厚 (mm)
    0.17
  • 粘着/非粘着
    粘着

型番:

262134
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

安全・標示テープの詳細

仕様

  • 材質:ポリエチレン
  • 厚み:0.17mm
  • のり残しにくく、手で切ることができる。
安全標示テープ

安全標示テープ

関係者以外立ち入り禁止

安全標示テープ

安全標示テープ

操作禁止

標示テープ

標示テープ

  • ペンキ塗りたて
  • 取扱い注意

サイズ

型番サイズ
26213150mm幅×25m
262132
26213325mm幅×25m
26213450mm幅×10m
262135

262134の仕様・寸法情報

文字内容
ペンキ塗りたて
色
レッド
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
50
テープ厚(mm)
0.17
粘着/非粘着
粘着
文字内容詳細
ペンキ塗りたて
詳細タイプ
標示テープ
コード
HKT-4
-
-

絞り込み条件

  • 文字内容

  • 色

  • テープ長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
262134262134

文字内容

色

テープ長さ

(m)

テープ幅

(mm)

文字内容詳細

詳細タイプ

コード

最小発注数量
ペンキ塗りたて
レッド
10
50
ペンキ塗りたて
標示テープ
HKT-4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,128円
( 1,241円 )
6日目

詳細情報

基本情報

糊残りしにくい標示テープです。
【特長】
・手で切ることができます。
・のり残りしにくい粘着剤です。
【用途】
・一時的な標示用テープとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標示テープ・安全標示テープの型番262134のページです。 型番262134に関する仕様情報を記載しております。
標示テープ・安全標示テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの系統で他のサイズはありませんか?
A
申し訳ありませんが、このサイズのみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標示テープ・安全標示テープ
反射テープ
反射トラテープ
蛍光反射テープ 橙/黒
パイオラン 標示テープ H-06シリーズ・TT-06-YB
ストライプテープ
メーカー日本緑十字社ユニットユニットユニットダイヤテックスアズワン
通常価格1,128円2,014円 -3,655円 -4,483円 -927円 -8,828円
通常出荷日6日目6日目1日目〜4日目〜1日目〜4日目
テープ厚(mm)0.170.150.120.130.170.125
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング