17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例

使用例。

垂直方向

垂直方向。

水平方向

水平方向。

品番サイズ耐荷重
MG-743W48×58×23mm(垂直方向)約3kg
(水平方向)約2kg
MG-743YR
MG-743BL
MG-757W60×70×36mm(垂直方向)約7kg
(水平方向)約5kg
MG-757YR
MG-757BL

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 耐荷重(kg)

  • コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

耐荷重

(kg)

コード

内容量

最小発注数量
48×58×23
垂直方向:約3、水平方向:約2
MG-743W
1個
1個
48×58×23
垂直方向:約3、水平方向:約2
MG-743YR
1個
1個
48×58×23
垂直方向:約3、水平方向:約2
MG-743BL
1個
1個
60×70×36
垂直方向:約7、水平方向:約5
MG-757W
1個
1個
60×70×36
垂直方向:約7、水平方向:約5
MG-757YR
1個
1個
60×70×36
垂直方向:約7、水平方向:約5
MG-757BL
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目
1,050
( 1,155 )
4日目
1,050
( 1,155 )
1日目
1,950
( 2,145 )
1日目
1,949
( 2,144 )
4日目
1,950
( 2,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

フック部分が稼働式のマグネットフック。
【特長】
・上下左右に動く可動フック。
・フック部分は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能。
・着磁面を傷つけない保護シート付き。
・材質は本体:ABS・POM、フック:スチール。
【用途】
・簡易的なキーホルダー等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力マグネットフックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
壁掛けフック
5
満足度:5.0
ほうきをかけるために使っています。 強力なのでずれたり落ちたりは無さそうです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qカラーバリエーションを教えてください。
A
3色ご用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネットフック
強力マグネフック MF-877S
強力マグネットツールフック
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
フック(マグネット付)
くり返し使える マグネット用補助板
メーカー日本緑十字社日本緑十字社LECオートエスコLEC
通常価格1,050-2,7241,137 -1,40010,712412
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプマグネットマグネットマグネットマグネットマグネットマグネット
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング