ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

DHL-SL ホールライト

通常単価(税別)
5,0003,571
税込単価
5,5003,928
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

検査・メンテナンス・アウトドアなど、様々な場所で様々な用途に便利なスポット照明。【光源使用】:光進行タ...

詳細を確認

型番:

DHLSL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DHLSLの仕様・寸法情報

チューブ長さ(mm)
295
外径(mm)
4.5
全長(mm)
390
カラー
グレー
光源使用
光進行タイプ
JANコード
4953998008045
質量(g)
65
特長
検査・メンテナンス・アウトドアなど、様々な場所で様々な用途に便利なスポット照明
使用電池
単3電池×2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DHLSL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0003,571
( 3,928 )
5日目

詳細情報

基本情報

検査・メンテナンス・アウトドアなど、様々な場所で様々な用途に便利なスポット照明。
【光源使用】:光進行タイプ
【使用電池】:単3電池×2

商品情報

製品特長・仕様

規格表

DHL-SL ホールライト 規格表

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DHL-SL ホールライトの型番DHLSLのページです。 型番DHLSLに関する仕様情報を記載しております。
DHL-SL ホールライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DHL-SL ホールライト
DHL-ML ホールライト
“ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)
照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ
LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(FDX)
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
メーカーVICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)京葉光器オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学
通常価格5,0005,00012,694 -53,244 -61,818 -55,535
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目3日目
チューブ長さ(mm)295295----
外径(mm)4.54.580x55x95293×205293×205226
全長(mm)390390----
カラーグレーグレー----
光源使用光進行タイプレンズ包込タイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト