17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

延長チューブ

延長チューブ

通常単価(税別)
13,551円~20,029円
税込単価
14,906円~22,032円
通常出荷日:5日目

【特長】・3R-WFXS03、3R-FXS05用1mと5m延長チューブです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3R-WFXS03-1M

 

3R-WFXS03-5M

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • チューブ長(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

チューブ長

(m)

内容量

最小発注数量
1
1巻
1個
5
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,551円
( 14,906円 )
5日目
20,029円
( 22,032円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3R-WFXS03、3R-FXS05用1mと5m延長チューブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

延長チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長チューブ
スマホ接続式スネークカメラ コネーク
micro CA-25 検査カメラ
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
クリアスコープケーブル用 別販売品 プロテクタ組
デジタル検査カメラ CA-350
メーカースリーアールシステムスリーアールシステムリジッドリジッドアサダリジッド
通常価格13,551円-4,751円38,249円2,208,058円9,852円125,662円
通常出荷日5日目3日目4日目1日目6日目1日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
レンズ径(mm)9-----
内容量1巻-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト