ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

手帳用ボールペン替芯

通常単価(税別)
391円
税込単価
430円
通常出荷日:4日目

【特長】・手帳用ボールペン等の替え芯。

型番:

BR-8A-4C-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BR-8A-4C-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブラック
最大軸径(mm)
2.4
長さ(mm)
67
インク種類
油性
JANコード
4901681296118
適合本体
手帳用500、手帳用、ミンナ和柄、SL-F1 mini、フォルティア500、ワークダッシュ、手帳用シャーボ+1、手帳用シャーボ、シャーボ X TS10、シャーボ X CB8、シャーボ X CL5、シャーボ X SC5、シャーボ X ST5、シャーボ X ST3、シャーボ X LT3、スタイラス U4、スタイラス U3、SL-F1 mini スタイラス、スタイラス C1、手書き採点リンク4.0専用電子ペン、手書きリンクパーソナル専用ペン、フォルティア スタイラス
質量(g)
1
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
BR-8A-4C-BKBR-8A-4C-BK

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391円
( 430円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手帳用ボールペン等の替え芯。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手帳用ボールペン替芯の型番BR-8A-4C-BKのページです。 型番BR-8A-4C-BKに関する仕様情報を記載しております。
手帳用ボールペン替芯のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボールペンの替え芯
4
満足度:4.0
お店に買いに行く手間が省け ミスミの文房具は便利です。 価格もお店と変わりなし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手帳用ボールペン替芯
サラサボールペン 0.5芯
F-0.7芯
ZEBRA(ゼブラ) JK-0.5芯
サラサ3 ボールペン ノック式
フィラーレノック式ボールペン
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格391円489円405円377円586円1,198円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目〜4日目
商品タイプ替え芯ボールペン替え芯替え芯ボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.50.70.50.50.7
インク色ブラックブルーブラックグリーン複数ブラック
最大軸径(mm)2.411.25.3φ3.513.512.2
長さ(mm)6714188.996143.1140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました