ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):725円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・紙に書いてもにじみが少なく、裏うつりしない水性顔料インクを使用しております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,190円 ( 1,309円 ) | 6日目 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 6日目 |
1,922円 ( 2,114円 ) | 6日目 |
2,244円 ( 2,468円 ) | 6日目 |
440円 ( 484円 ) | 6日目 |
440円 ( 484円 ) | 2日目 |
440円 ( 484円 ) | 2日目 |
440円 ( 484円 ) | 6日目 |
440円 ( 484円 ) | 6日目 |
440円 ( 484円 ) | 2日目 |
440円 ( 484円 ) | 6日目 |
440円 ( 484円 ) | 6日目 |
440円 ( 484円 ) | 2日目 |
440円 ( 484円 ) | 6日目 |
440円 ( 484円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゼブラ
紙用マッキー極細 WYTS5シリーズ
5通常価格(税別):420円~

ゼブラ
マッキーノック 細字 P-YYSS6シリーズ
4.8通常価格(税別):468円~

ゼブラ
ハイマッキー MC・MO-150-MCシリーズ
4.8通常価格(税別):445円~

ゼブラ
マッキー極細 MCF・MO-120-MCシリーズ
4.6通常価格(税別):424円~

三菱鉛筆
ポスカ 細字・丸芯 8色セット
0通常価格(税別):2,136円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~