ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールケスパケアペンタイプ1本入

ボールケスパケアペンタイプ1本入 CKR-1
通常単価(税別)
536円
税込単価
590円
通常出荷日:4日目

【特長】・インクの出る量をコントロールしやすく、ボールペンタッチで修正できる修正液。

型番:

CKR-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CKR-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
使い切りタイプ
詳細タイプ
水性・油性共用
サイズ(mm)
140.6×18.4×12.4
本体色
白
ボール径(mm)
1.0
JANコード
4901681454303
材質
本体・キャップ:樹脂
質量(g)
20.4
内容量
1本(10g)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CKR-1CKR-1

内容量

最小発注数量
1本(10g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536円
( 590円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクの出る量をコントロールしやすく、ボールペンタッチで修正できる修正液。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールケスパケアペンタイプ1本入の型番CKR-1のページです。 型番CKR-1に関する仕様情報を記載しております。
ボールケスパケアペンタイプ1本入のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
修正ペンとして利用
4
満足度:4.0
修正ペンが欲しくて買いました。速乾性があり、使用については問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールケスパケアペンタイプ1本入
修正テープ モノCX用カートリッジ CR4
スコッチ(R) 修正テープ微修正 カートリッジ
ケシワードぴーも交換テープ 4.2mm
30m修正テープ Pライン使い切り 5mm
修正ボールペンカートリッジ
メーカーゼブラトンボ鉛筆スリーエムジャパンシードぺんてるぺんてる
通常価格536円527円522円522円684円439円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ使い切りタイプ詰め替え用カートリッジ
詳細タイプ水性・油性共用-----
サイズ(mm)140.6×18.4×12.4-----
本体色白-----
ボール径(mm)1.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました