17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

紙用マッキー極細用インクカートリッジ2本入

通常単価(税別)
420円
税込単価
462円
通常出荷日:4日目

【特長】・紙用マッキー極細用の詰め替えインクカートリッジ

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
黒
4901681523016
1セット(2本)
1個
ブルー
青
4901681523023
1セット(2本)
1個
グリーン
緑
4901681523047
1セット(2本)
1個
ブルー
ライトブルー
4901681522026
1セット(2本)
1個
オレンジ
オレンジ
4901681523092
1セット(2本)
1個
ピンク
ピンク
4901681523078
1セット(2本)
1個
レッド
赤
4901681523030
1セット(2本)
1個
イエロー
黄
4901681523054
1セット(2本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙用マッキー極細用の詰め替えインクカートリッジ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙用マッキー極細用インクカートリッジ2本入のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
WYTS5-R用の替芯
5
満足度:5.0
純正マッキーの替芯です。 かすれて書けなかった文字が復活! ペン先さえ潰れなければずっと使えますし重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙用マッキー極細用インクカートリッジ2本入
紙用マッキー用インクCT2本入
紙用マッキー極細 WYTS5シリーズ
マッキー極太
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
マッキーケア超極細 YYTH3シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格420円442円420円 -671円535円424円
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ水性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー
その他オプションオプション----
詳細タイプインクカートリッジインクカートリッジ----
軸径(mm)20.020.012.129.412.412.1
長さ(mm)95.595.5140.7183.2141140.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト