ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

手帳用シャープペンシル

手帳用シャープペンシル TS-3
  • TS-3
  • TS-5
通常単価(税別)
621円
税込単価
683円
通常出荷日:4日目

【特長】・ノック部分が飛び出さない便利な手帳用シャープペン・手帳やポケットにスッキリ収まるショートサイ...

詳細を確認

型番:

TS-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
シルバー
色
銀
最大軸径(mm)
5.6
長さ(mm)
99.1
JANコード
4901681661107
材質
軸:ステンレス
質量(g)
6.4
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
TS-3TS-3

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621円
( 683円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノック部分が飛び出さない便利な手帳用シャープペン
・手帳やポケットにスッキリ収まるショートサイズ
・誤ってノックを押すこともありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手帳用シャープペンシルの型番TS-3のページです。 型番TS-3に関する仕様情報を記載しております。
手帳用シャープペンシルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手帳用シャープペンシル
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ブラック パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 スタンダード パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ピンク パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ブルー パック
シャープペンシル モノグラフ 0.3 スタンダード パック
メーカーゼブラトンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格621円604円604円604円604円604円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.50.50.3
本体色シルバーブラック複数ピンクブルー複数
色銀-----
最大軸径(mm)5.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました