ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

手帳用ボールペン T-3

手帳用ボールペン T-3 T-3
  • T-3
  • T-5
通常単価(税別)
621円
税込単価
683円
通常出荷日:4日目

【特長】・ノック部分が飛び出さない便利な手帳用・手帳やポケットにスッキリ収まるショートサイズ。あやまっ...

詳細を確認

型番:

T-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
シルバー
インク色
ブラック
本体色
銀
最大軸径(mm)
5.6
長さ(mm)
100.0
インク種類
油性顔料
JANコード
4901681228102
適用替え芯
4C-0.7芯
材質
ステンレス
質量(g)
7.5
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T-3T-3

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621円
( 683円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノック部分が飛び出さない便利な手帳用
・手帳やポケットにスッキリ収まるショートサイズ。あやまってノックを押すこともありません。
・誤ってノックを押すこともありません。
・ペン先を戻す時はクリップを押してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手帳用ボールペン T-3の型番T-3のページです。 型番T-3に関する仕様情報を記載しております。
手帳用ボールペン T-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手帳用ボールペン T-3
サラサマルチ
油性ボールペン リポーター3 透明
油性ボールペン リポーター3 透明ブルー
ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm ローズピンク
ジェットストリーム 3&1 水色
メーカーゼブラゼブラトンボ鉛筆トンボ鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格621円693円536円536円633円783円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.50.70.70.4以下0.7
本体色シルバーグリーンクリアーブルーピンクブルー
インク色ブラック複数複数複数複数複数
本体色銀ブルーグリーン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました