17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ケスティック 修正ペン

ケスティック 修正ペン
  • P-CA200-LB
  • P-CA200-W
通常単価(税別)
477円
税込単価
525円
通常出荷日:4日目~10日目

キャップを押すとインクが良く出る軸押し不要の修正ペン【特長】・極細1.0mmボール・水性、油性共用・キ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

修正ペンケスティックの仕様

極細1.0mmボール・水性、油性共用

極細1.0mmボール・水性、油性共用

軸色品番
白P-CA200-W
ライトブルーP-CA200-LB
  • サイズ:最大径φ10.5(最大直径10.5mm)×全長120.5.mm。
  • 重量:12.0g。
  • キャップを押すとインクがよく出るキャップポンプ式。
  • よく振って使用する。

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ライトブルー
4901681456123
1本(2.5g)
10個
白
4901681456161
1本(2.5g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477円
( 525円 )
10日目
477円
( 525円 )
4日目

詳細情報

基本情報

キャップを押すとインクが良く出る軸押し不要の修正ペン
【特長】
・極細1.0mmボール・水性、油性共用
・キャップを押すとインクがよく出るので、軸を押さずにボールペンタッチで修正できます。
【用途】
・細かい部分の文字の修正

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケスティック 修正ペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケスティック 修正ペン
ボールケスパケアペンタイプ1本入
ペン修正液
ペン修正液 極細
修正液
スコッチ(R) 修正テープ 微修正
メーカーゼブラゼブラぺんてるぺんてるぺんてるスリーエムジャパン
通常価格477円536円544円544円684円665円
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプカートリッジ交換タイプ
詳細タイプ水性・油性共用水性・油性共用----
サイズ(mm)120.5140.6×18.4×12.4----
ボール径(mm)1.01.0----
最大軸径(mm)10.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト