17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロッキー(細字丸芯+太字角芯)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プロッキー(細字丸芯+太字角芯)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PM150TR8CN

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・紙に書いてもにじみが少なく、裏うつりしない水性顔料インクを使用しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
水性マーカー
インク色
複数
詳細タイプ
8色セット
インク色
黒・青・水色・緑・黄・ソフトピンク・赤・茶
長さ(mm)
144.5
軸径(mm)
φ21.5
厚み(mm)
23.0
JANコード
4902778119648
トラスココード
857-6580
縦(mm)
150.0
横(mm)
177.0
質量(g)
252

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト