17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フックハンガーDX FH-7

通常単価(税別)
274
税込単価
301
通常出荷日:7日目

50mm幅用のナイロン製のフックハンガーになります。色はグリーン、黒があります。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

内容量

最小発注数量
4962087405078
1個
1個
グリーン
4962087405061
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274
( 301 )
7日目
274
( 301 )
7日目

詳細情報

基本情報

50mm幅用のナイロン製のフックハンガーになります。
色はグリーン、黒があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックハンガーDX FH-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックハンガーDX FH-7
フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック
強力バックル コブラ ステンレス
ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー
フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)
傾斜面墜落防止用ロリップ(ライフライン用)KS21-1S
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーALPIN藤井電工トーヨーセフティー藤井電工
通常価格27410,6263,2531,0458,5027,485
通常出荷日7日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品ランヤード(フルハーネス用)ベルト関連用品フックハンガーランヤード(フルハーネス用)仮設器材
胴ベルト
質量(g)13850.000--1250.000-
材質ナイロン-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト