ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッションパッド付き補助ベルト No.1040

通常単価(税別)
4,762円
税込単価
5,238円
通常出荷日:7日目

【特長】・抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き。・130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

色

JANコード

色詳細

内容量

最小発注数量
黒
4962087401650
-
1本
1個
グリーン
4962087400226
-
1本
1個
紺
4962087401247
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,762円
( 5,238円 )
7日目
4,762円
( 5,238円 )
7日目
4,762円
( 5,238円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き。
・130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションパッド付き補助ベルト No.1040のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションパッド付き補助ベルト No.1040
幅広ワークポジショニング用ベルト
安全帯胴当てベルト USCX
安全帯胴当てベルト CKRX
安全帯胴当てベルト ACRX
安全帯胴当てベルト USFX
メーカートーヨーセフティーマーベルTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格4,762円27,001円 -6,120円7,640円 -10,031円 -5,755円
通常出荷日7日目1日目2日目〜4日目1日目4日目
商品種類ベルト関連用品柱上安全帯ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品
胴ベルト有有有有有有
質量(g)410-----
長さ(mm)700-----
幅(mm)130-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト