17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトメッシュガンボ No.1115

通常単価(税別)
8091,750
税込単価
8901,925
通常出荷日:7日目

【特長】・飛来物の多い作業には目や顔を守ってくれる。・ハサミ込みワンタッチ装着・調節パットでフィット感...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • レンズ
    ナイロン製20メッシュ
  • サイズ
    175mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • JANコード

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

詳細タイプ

最小発注数量
本体
4962087600343
-
1個
オプション品
4962087601883
スペアレンズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
7日目
809
( 890 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛来物の多い作業には目や顔を守ってくれる。
・ハサミ込みワンタッチ装着
・調節パットでフィット感抜群

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトメッシュガンボ No.1115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトメッシュガンボ No.1115
スペアメッシュ NO.1115用
保護面 No.2
スペアレンズ NO.1110用
ライトガンボ(GAMBO) No.1110
セフティーIR・直被型 No.1170
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーアズワントーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格809-1,1613,2506454497,308 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目7日目4日目〜
形状防災面-防災面-防災面防災面
用途防塵---防塵遮光
曇り止め---
傷防止---
UVカット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト