ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ジェットストリーム多色用替芯

通常単価(税別)
410
税込単価
451
通常出荷日:2日目

【特長】・クセになる、なめらかな書き味の多色ジェットストリーム用替芯です。

  • ジェットストリーム多色(多機能)用の替え芯です(単色用の替え芯としては使えません)。

型番:

SXR8005.15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SXR8005.15の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.5
インク色
レッド
ボール径詳細(mm)
-
長さ(mm)
87.7
最大軸径(mm)
φ3.0
適合本体
SXE3-400-05、SXE3-601-05、MSXE3-800-05、SXE3T-1800-05、MSXE3-500-05、MSXE3-701-05、MSXE5-1000-05
JANコード
4902778040980
トラスココード
857-8191
質量(g)
0.7
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SXR8005.15SXR8005.15

ボール径

(mm)

インク色

ボール径詳細

(mm)

適合本体

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
0.5
レッド
-
SXE3-400-05、SXE3-601-05、MSXE3-800-05、SXE3T-1800-05、MSXE3-500-05、MSXE3-701-05、MSXE5-1000-05
4902778040980
857-8191
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クセになる、なめらかな書き味の多色ジェットストリーム用替芯です。

ご注意

  • ジェットストリーム多色(多機能)用の替え芯です(単色用の替え芯としては使えません)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットストリーム多色用替芯の型番SXR8005.15のページです。 型番SXR8005.15に関する仕様情報を記載しております。
ジェットストリーム多色用替芯のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
筆記用
5
満足度:5.0
ジェットストリームとアクロをメインで使っていますが、速記ではジェットストリームに軍配が上がります。紙質を選ばずかすれもな...もっと読む
0人が参考にしています。
事務用
5
満足度:5.0
使用歴4年。 滑らかに書けるので愛用しています。 発色もよくコスパも良いところが良いです。
0人が参考にしています。
芯交換
4
満足度:4.0
芯切れのたびに買うの面倒なので。 レッド等の減り早いの色のストック用に。
0人が参考にしています。
替芯
5
満足度:5.0
多色用ボールペンのよく使う黒だけを交換できるので助かります。書き味は非常になめらかです。
0人が参考にしています。
事務用として
5
満足度:5.0
書き味がなめらかで、一日中事務作業で使用しても苦になりません。 誰でも見やすい文字を書くことができるので、これからも使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリーム多色用替芯
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ボールペン ジェットストリーム替芯 SXR5/SXR38
ジェットストリーム アルファゲルグリップ SXN-1000-07
ジェットストリーム SXN-150 青(0.38mm・0.5mm)
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格4101,2904291,083477780
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目6日目
商品タイプ替え芯複合ボールペン替え芯ボールペンボールペンボールペン
長さ(mm)87.7148.8111.5192139.6145.1
最大軸径(mm)φ3.0φ13.7φ4.421.5φ11.3φ12.9
質量(g)0.723.61.735.99.313.6
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました