17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ボールペン ジェットストリーム替芯 SXR5/SXR38

ボールペン ジェットストリーム替芯 SXR5/SXR38
  • 0.38 青
  • 0.5 青
通常単価(税別)
429
税込単価
472
通常出荷日:2日目

【特長】・クセになる、なめらかな書き味の単色ジェットストリーム用替芯です。

  • ジェットストリーム単色用の替え芯です(多色用の替え芯としては使えません)。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

ボール径詳細

(mm)

適合本体

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
0.5
-
SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05
4902778040973
857-8190
1本
1個
0.4以下
0.38
SXN-150-38
4902778164303
835-7442
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
2日目
429
( 472 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クセになる、なめらかな書き味の単色ジェットストリーム用替芯です。

ご注意

  • ジェットストリーム単色用の替え芯です(多色用の替え芯としては使えません)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールペン ジェットストリーム替芯 SXR5/SXR38のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
芯の交換
5
満足度:5.0
単色用ボールペンの買い替えよりも芯だけ買い替えたほうが低コストで済むので替え芯を利用しております。ジェットストリームのな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールペン ジェットストリーム替芯 SXR5/SXR38
ジェットストリーム SXN-150 青(0.38mm・0.5mm)
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
ジェットストリーム アルファゲルグリップ SXN-1000-07
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格4294771,290690 -7801,083
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜6日目4日目
商品タイプ替え芯ボールペン複合ボールペンボールペンボールペンボールペン
インク色ブルーブルー複数複数複数ブラック
長さ(mm)111.5139.6148.8143.7145.1192
最大軸径(mm)φ4.4φ11.3φ13.7φ12.2φ12.921.5
質量(g)1.79.323.611.513.635.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト