17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷や冷や防暑タオル No.7179 NO7179-BL

冷や冷や防暑タオル No.7179

通常単価(税別)
1,778
税込単価
1,956
通常出荷日:5日目

ヘルメットに取り付けるタオル地の防暑タレ。【特長】・四国今治産タオル地使用。・取り付け簡単で繰り返し洗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 質量(g)
    200
  • 付属品
    保冷材SP-7180
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • ※当商品にはヘルメットは付きません

型番:

NO7179-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

冷や冷や防暑タオルの使用例

製品重量:約200g
色:ブルー、グリーン

  • ※ ポケットに保冷材を入れて使用します。保冷材なしでも使用できます。
  • ※ ヘルメットは別売り品です。

NO7179-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
ブルー
JANコード
4962087106173
質量(g)
200
付属品
保冷材SP-7180
内容量
1枚

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO7179-BL

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
4962087106173
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,778
( 1,956 )
5日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットに取り付けるタオル地の防暑タレ。
【特長】
・四国今治産タオル地使用。
・取り付け簡単で繰り返し洗濯可能。
・ポケットに保冷剤を入れて使用。
【用途】
・暑さ対策に。

ご注意

  • ※当商品にはヘルメットは付きません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷や冷や防暑タオル No.7179の型番NO7179-BLのページです。 型番NO7179-BLに関する仕様情報を記載しております。
冷や冷や防暑タオル No.7179のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷や冷や防暑タオル No.7179
ヘルメットインナータオル No.7181
ネックシェイド No.7779
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,7781,368484433433433
通常出荷日5日目9日目7日目4日目4日目4日目
商品タイプ外装内装外装ステッカーステッカーステッカー
質量(g)20072約10111
付属品保冷材SP-7180-----
内容量1枚1個1個1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました