17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)

通常単価(税別)
690円~716円
税込単価
759円~788円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・クセになる、なめらかな書き味の3色ボールペンです。・まったく新しい溶剤を使用。・新しい色材を...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

本体色

ボール径詳細

(mm)

本体色

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
0.5
-
-
透明ネイビー
4902778155516
-
1本
10個
0.5
ブラック
-
透明ブラック
4902778155523
-
1本
10個
0.5
ホワイト
-
白
4902778042298
-
1本
10個
0.5
-
-
ネイビー
4902778042311
-
1本
10個
0.5
レッド
-
赤
4902778042328
-
1本
10個
0.5
ブラック
-
-
4902778042304
-
1本
1個
0.5
ホワイト
-
アイボリー
4902778042335
-
1本
10個
0.5
ピンク
-
ローズピンク
4902778155530
-
1本
10個
0.5
ピンク
-
ベビーピンク
4902778155547
-
1本
10個
0.7
-
-
透明ネイビー
4902778141922
-
1本
10個
0.7
ブラック
-
透明ブラック
4902778141946
-
1本
10個
0.7
ブラック
-
-
4902778022252
857-8177
1本
1個
0.7
ピンク
-
ローズピンク
4902778155592
-
1本
10個
0.7
ピンク
-
ベビーピンク
4902778155608
-
1本
10個
0.4以下
-
0.38
透明ネイビー
4902778164259
-
1本
10個
0.4以下
ブラック
0.38
透明ブラック
4902778164266
-
1本
10個
0.4以下
ピンク
0.38
ローズピンク
4902778164228
-
1本
10個
0.4以下
ピンク
0.38
ベビーピンク
4902778164235
-
1本
10個
0.4以下
クリアー
0.38
-
4902778164242
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
2日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
716円
( 788円 )
2日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目
716円
( 788円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クセになる、なめらかな書き味の3色ボールペンです。
・まったく新しい溶剤を使用。
・新しい色材を使用。
・新機構でインクの直流&逆流を防止。
・優れた速乾性。高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
事務
5
満足度:5.0
ネイビーを購入しました。安定の書き心地に加え、本体もおしゃれな配色で、まるで万年筆のようなので、お客様との打ち合わせ時に...もっと読む
0人が参考にしています。
メモ・記入作業
5
満足度:5.0
本当に滑らかでクセになる書き心地です。他の同価格帯のボールペンは使えなくなります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ジェットストリーム SXN-150 青(0.38mm・0.5mm)
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
ジェットストリーム3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.7mm・1.0mm)
ジェットストリーム多機能ペン 2&1 MSXE3-500-07シリーズ
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格690円-1,290円477円780円633円708円
通常出荷日2日目〜2日目2日目6日目4日目4日目
商品タイプボールペン複合ボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
インク色複数複数ブルー複数複数複数
詳細タイプノック式ノック式ノック式---
インク色詳細黒/赤/青黒/赤/青/緑-黒/赤/青/緑黒/赤/青黒/赤
長さ(mm)143.7148.8139.6145.1--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト