ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フリクションボール3 05 メタル

通常単価(税別)
2,167
税込単価
2,384
通常出荷日:6日目

【特長】・ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。・ミドルクラスのフリクションボール3【材質】・さや:...

詳細を確認
  • 証書類、宛名など消えてはいけないものには使用しないで下さい。直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かないで下さい。60℃以上になるとインキが無色になります。-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。

型番:

LKFB-150EF-GRB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LKFB-150EF-GRBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.5
詳細タイプ
スライドレバー式
インク色詳細
3色(黒・赤・青)
本体色詳細
グラデーションブラック
芯径(mm)
0.5
最大径φ(mm)
14.1
長さ(mm)
145
線幅(mm)
0.25
JANコード
4902505447549
適用替え芯
3本セット:LFBTRF30EF-3B(黒)、LFBTRF30EF-3R(赤)、LFBTRF30EF-3L(青)、3色セット:LFBTRF30EF-3C(黒、赤、青)
質量(g)
24.7
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LKFB-150EF-GRBLKFB-150EF-GRB

本体色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
グラデーションブラック
4902505447549
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167
( 2,384 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。
・ミドルクラスのフリクションボール3
【材質】
・さや:樹脂 塗装、グリップ:シリコーンラバー

ご注意

  • 証書類、宛名など消えてはいけないものには使用しないで下さい。直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かないで下さい。60℃以上になるとインキが無色になります。-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリクションボール3 05 メタルの型番LKFB-150EF-GRBのページです。 型番LKFB-150EF-GRBに関する仕様情報を記載しております。
フリクションボール3 05 メタルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
データ記録用
4
満足度:4.0
愛用していた物が破損した為に購入。 使用に関しては実績があり問題ない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリクションボール3 05 メタル
フリクションボール3 05 ウッド
フリクションボール4 05 ウッド
フリクションボール4 05(スライドレバー式)
フリクションボール ノック05
フリクションボール ノック07
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション
通常価格2,1672,6773,8311,150588588
通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目2日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.50.50.50.50.50.7
詳細タイプスライドレバー式スライドレバー式スライドレバー式スライドレバー式クリップスライドノック式クリップスライドノック式
インク色詳細3色(黒・赤・青)3色(黒・赤・青)4色(黒・赤・青・緑)4色(黒・赤・青・緑)--
芯径(mm)0.50.50.50.50.50.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました