ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フリクションボール4 05 ウッド

通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:6日目

【特長】・黒色の金属パーツと木の質感が映える。・ハイクラスのフリクションボール4【材質】・さや:樹脂 ...

詳細を確認
  • 証書類、宛名など消えてはいけないものには使用しないで下さい。直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かないで下さい。60℃以上になるとインキが無色になります。-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4902505472947
1本
1個
4902505472954
1本
1個
4902505472961
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
6日目
3,831円
( 4,214円 )
6日目
3,831円
( 4,214円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒色の金属パーツと木の質感が映える。
・ハイクラスのフリクションボール4
【材質】
・さや:樹脂 塗装、グリップ:樹脂含浸カバ材

ご注意

  • 証書類、宛名など消えてはいけないものには使用しないで下さい。直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かないで下さい。60℃以上になるとインキが無色になります。-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリクションボール4 05 ウッドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スケジュール帳の記入
5
満足度:5.0
ほかのフリクションボールと比べて太さと重さがあり、アルミの本体は肌に触れると冬場にはやや冷たいです。また、消去用ラバーも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリクションボール4 05 ウッド
フリクションボール3 05 ウッド
フリクションボール3 05 メタル
フリクションボール4 05(スライドレバー式)
フリクションボール ノック05
フリクションボール ノック07
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション
通常価格3,831円2,677円2,167円1,150円588円588円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目2日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.50.50.50.50.50.7
詳細タイプスライドレバー式スライドレバー式スライドレバー式スライドレバー式クリップスライドノック式クリップスライドノック式
インク色詳細4色(黒・赤・青・緑)3色(黒・赤・青)3色(黒・赤・青)4色(黒・赤・青・緑)--
芯径(mm)0.50.50.50.50.50.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト