17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

フリクションボールスリム038

通常単価(税別)
537
税込単価
591
通常出荷日:6日目

【特長】・スリムでカラフルな、フリクションボール!・ノブスライドノック式【材質】・軸さや:樹脂

  • 証書類、宛名など消えてはいけないものには使用しないで下さい。直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かないで下さい。60℃以上になるとインキが無色になります。-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色詳細

JANコード

適用替え芯

内容量

最小発注数量
ブルーブラック
4902505485220
LFBTRF12UF-BB
1本
10個
グリーン
4902505446917
LFBTRF12UF-G
1本
10個
4902505446900
LFBTRF30UF-3L
1本
10個
ライトブルー
4902505446962
LFBTRF12UF-LB
1本
10個
オレンジ
4902505446948
LFBTRF12UF-O
1本
10個
ピンク
4902505446955
LFBTRF12UF-P
1本
10個
4902505446894
LFBTRF30UF-3R
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
6日目
537
( 591 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムでカラフルな、フリクションボール!
・ノブスライドノック式
【材質】
・軸さや:樹脂

ご注意

  • 証書類、宛名など消えてはいけないものには使用しないで下さい。直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かないで下さい。60℃以上になるとインキが無色になります。-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリクションボールスリム038のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
細かい字がきれいに書ける
5
満足度:5.0
いろんなボールペンを使っていますが、これが一番個人的にはしっくりきます。細かい字を書かないといけない時は本当に助かります...もっと読む
0人が参考にしています。
仕事書類の記入に使用
5
満足度:5.0
仕事で形式が決まった枠の中に記入する際に0.38が大変重宝します。0.5では少し枠からはみ出してしまいそうになりますがこ...もっと読む
0人が参考にしています。
作業着のポケットに常備
5
満足度:5.0
とっさにメモが必要になったときのために作業着のポケットに常備しています。 スリムタイプなので常時ポケットに入れていてもあ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリクションボールスリム038
フリクションボール4 05(スライドレバー式)
フリクションボール4 05 ウッド
フリクションボール ノック05
フリクションボール3 05 メタル
Vコーン
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション
通常価格5371,1503,8315882,167435
通常出荷日6日目2日目6日目2日目6日目2日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.4以下0.50.50.50.50.5
詳細タイプノック式スライドレバー式スライドレバー式クリップスライドノック式スライドレバー式キャップ式
ボール径詳細(mm)0.38-----
芯径(mm)0.380.50.50.50.50.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト