ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

フリクションボール ノック05

通常単価(税別)
588円
税込単価
647円
通常出荷日:2日目

【特長】・「書く・消す」をスピーディーに。・ノック式フリクションボール【材質】・軸さや:樹脂+ラバー

  • 証書類、宛名など消えてはいけないものには使用しないで下さい。直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かないで下さい。60℃以上になるとインキが無色になります。-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色詳細

JANコード

サイズ

適用替え芯

質量

(g)

内容量

最小発注数量
ブルーブラック
4902505415791
-
LFBKRF12EF-BB
11.8
1本
1個
グリーン
4902505415807
-
LFBKRF12EF-G
11.8
1本
1個
青
4902505408069
-
LFBKRF30EF-3L
11.8
1本
1個
ライトブルー
4902505415845
-
LFBKRF12EF-LB
11.8
1本
1個
オレンジ
4902505415821
-
LFBKRF12EF-O
11.8
1本
1個
ピンク
4902505415838
-
LFBKRF12EF-P
11.8
1本
1個
赤
4902505408052
-
LFBKRF30EF-3R
11.8
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
2日目
588円
( 647円 )
2日目
588円
( 647円 )
2日目
588円
( 647円 )
2日目
588円
( 647円 )
2日目
588円
( 647円 )
2日目
588円
( 647円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「書く・消す」をスピーディーに。
・ノック式フリクションボール
【材質】
・軸さや:樹脂+ラバー

ご注意

  • 証書類、宛名など消えてはいけないものには使用しないで下さい。直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かないで下さい。60℃以上になるとインキが無色になります。-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリクションボール ノック05のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
メモ
5
満足度:5.0
間違えた場合や、訂正が必要になった場合にすぐ書き換えられるのでメモ書きに愛用しています。
1人が参考にしています。
消せるボールペン
5
満足度:5.0
ボールペンでかかないといけない。 斜線ではなく修正テープ等できれいに消さないといけない。 きれいに消してる暇などない!!...もっと読む
0人が参考にしています。
記帳用
4
満足度:4.0
記帳用に使用。 ボールペンなのに間違えても消せるので使いやすいです。 発色も良いです。
0人が参考にしています。
作業中のメモ用途
5
満足度:5.0
便利に使用しておりますが、筆記した紙をうっかり高温(60℃以上)になる場所に放置してしまうと「インクが透明になってしまう...もっと読む
0人が参考にしています。
手帳用
3
満足度:3.0
手帳用に使用しました。 ボールペンでありながら消せるので非常に便利です。 一方熱で消えるようなので、書いたものを高温の状...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリクションボール ノック05
フリクションボール ノック07
フリクションボール3 05 ウッド
フリクションボール4 05 ウッド
フリクションボール3 05 メタル
フリクションボール4 05(スライドレバー式)
メーカーパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーションパイロットコーポレーション
通常価格588円588円2,677円3,831円2,167円1,150円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目6日目2日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.50.70.50.50.50.5
詳細タイプクリップスライドノック式クリップスライドノック式スライドレバー式スライドレバー式スライドレバー式スライドレバー式
芯径(mm)0.50.70.50.50.50.5
最大径φ(mm)11.111.114.113.814.113.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト