17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ボールペン ベリー楽ノック

通常単価(税別)
422円
税込単価
464円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・握りやすく疲れにくい「VERY楽グリップ」と滑らか書き味の「VERY楽インク」を採用。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

本体色

インク色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
0.5
レッド
レッド
赤
4902778717110
1本
10個
0.5
ブラック
ブラック
-
4902778717226
1本
1個
0.5
ブルー
ブルー
-
4902778717233
1本
10個
0.7
レッド
レッド
赤
4902778717264
1本
10個
0.7
ブラック
ブラック
-
4902778717295
1本
10個
0.7
ブルー
ブルー
-
4902778717325
1本
10個
1
レッド
レッド
赤
4902778717790
1本
10個
1
ブラック
ブラック
-
4902778717806
1本
10個
1
ブルー
ブルー
-
4902778717813
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422円
( 464円 )
6日目
422円
( 464円 )
2日目
422円
( 464円 )
6日目
422円
( 464円 )
2日目
422円
( 464円 )
2日目
422円
( 464円 )
6日目
422円
( 464円 )
6日目
422円
( 464円 )
6日目
422円
( 464円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく疲れにくい「VERY楽グリップ」と滑らか書き味の「VERY楽インク」を採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールペン ベリー楽ノックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールペン ベリー楽ノック
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ジェットストリーム SXN-150 青(0.38mm・0.5mm)
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
ボールペン ジェットストリーム替芯 SXR5/SXR38
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格422円690円 -477円1,290円780円429円
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目2日目6日目2日目
商品タイプボールペンボールペンボールペン複合ボールペンボールペン替え芯
詳細タイプノック式ノック式ノック式ノック式--
長さ(mm)140.2143.7139.6148.8145.1111.5
最大軸径(mm)φ11.0φ12.2φ11.3φ13.7φ12.9φ4.4
厚み(mm)15.615.914.818.517.7-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト