ツール用品技術窓口

BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)

通常単価(税別)
8,318円~8,602円
税込単価
9,150円~9,462円
通常出荷日:4日目

【特長】・BiCutインダストリアルは、パワースイッチ付の高機能、強力型ニッパーです(DIN ISO ...

詳細を確認
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
10個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,318円
( 9,150円 )
4日目
8,602円
( 9,462円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BiCutインダストリアルは、パワースイッチ付の高機能、強力型ニッパーです(DIN ISO 5749)。
・ボタンを押した状態では切断力が2倍になります。
・刃先はHRC64まで高周波焼き入れされています。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配線の切断用に購入
4
満足度:4.0
切断能力はバッチリでM4程度のネジなら簡単に切れました。ただ思ってたよりもデカかったです。あとしいて言えば開いて戻る時の...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)
鋼線ニッパ P56-120
倍力ニッパ DPP-165
(メリー印)コンパウンドニッパ
強力型ニッパー EA536KD-17
ニッパ PC4
メーカーWIHA室本鉄工KTC(京都機械工具)室本鉄工エスコ室本鉄工
通常価格8,318円-3,075円4,798円4,978円12,633円3,632円
通常出荷日4日目1日目2日目1日目2日目1日目
呼び寸法200120165160180125
鉄線切断能力(mm)3..50.5-2-0.9
ピアノ線切断能力(mm)30.51.8-Φ3.0-
ばねなしありなしありなしあり
本体材質落とし鍛造によるC70高級鋼炭素鋼炭素工具鋼炭素鋼クロムバナジウム鋼炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト