ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEP-25D 防爆型LED投光器(屋外用)本体のみ

通常単価(税別)
98,877
税込単価
108,765
通常出荷日:19日目

移動しても固定用ブラケットにて仮設用途としても使用できるコンパクトLED防爆照明。【特長】・耐圧防爆構...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    2800
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    25
  • 詳細タイプ
    防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)/爆発等級:2/発火度:G4
  • 光色
    昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 照度 (lx)
    1260(1m)
  • JANコード
    4930510311395
  • トラスココード
    851-4017
  • 球寿命(時間)
    約40000
  • 質量 (kg)
    3.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    5~40
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 灯光器本体のみの販売となります。接続プラグ及びケーブルは含まれておりませんのでご注意ください。
  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LEP-25D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:(1)灯体:アルミニウム合金鋳物 (2)前面ガラス:強化板ガラス (3)ガード:鋼製樹脂コーティング
型番電線照明装置防爆構造質量
(kg)
サイズ
(mm)
種類爆発等級発火度
LEP-25D本体のみ昼白色チップ形LED 消費電力25W
(使用雰囲気温度)5~40℃
d(耐圧防爆構造)2G43.1H200×W146×D280
  • 電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LEDのみの交換はできません。
高出力チップ形LED(拡散シート付)

高出力チップ形LED(拡散シート付)

固定用ブラケットアーム付(アルミ製)

固定用ブラケットアーム付(アルミ製)

吊り下げフック付(真ちゅう製)

吊り下げフック付(真ちゅう製)

LEP-25Dの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
2800
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
25
詳細タイプ
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)/爆発等級:2/発火度:G4
光色
昼白色
色温度
5000K
照度(lx)
1260(1m)
JANコード
4930510311395
トラスココード
851-4017
球寿命(時間)
約40000
質量(kg)
3.1
使用温度範囲(℃)
5~40
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
LEP-25D

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,877
( 108,765 )
19日目

詳細情報

基本情報

移動しても固定用ブラケットにて仮設用途としても使用できるコンパクトLED防爆照明。
【特長】
・耐圧防爆構造[d2G4]
・<適応規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
・高出力チップ形LED内蔵
・軽量・コンパクトで広範囲照明
・中心の照度を落とさない防眩拡散シート付
・全光束:2,800lm
・5Wハイパワー白色LED採用
・固定用ブラケットアーム付(アルミ製)、吊り下げフック付(真ちゅう製)
【用途】
・石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
・タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
・消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等への備品、各工場等の塗装ブース点検時の照明に

ご注意

  • 灯光器本体のみの販売となります。接続プラグ及びケーブルは含まれておりませんのでご注意ください。
  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEP-25D 防爆型LED投光器(屋外用)本体のみの型番LEP-25Dのページです。 型番LEP-25Dに関する仕様情報を記載しております。
LEP-25D 防爆型LED投光器(屋外用)本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEP-25D 防爆型LED投光器(屋外用)本体のみ
200W LED投光器(屋外用)
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格98,877129,42364,92921,625 -38,889 -48,370 -
通常出荷日19日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
明るさ(lm)2800270001650165037004000
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)2520040204042
詳細タイプ防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)/爆発等級:2/発火度:G4灯体のみ防雨型2灯タイプ屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(GL)型屋外用 4インチバイス付屋外用防雨型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト