ファクトリーサプライ用品技術窓口

RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m RE-210

RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

  • 明るさ (lm)
    2300
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    180
  • 詳細タイプ
    屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(E)型
  • 口金
    E26
  • 色温度
    2800K
  • JANコード
    4930510412481
  • トラスココード
    851-3901
  • 交換球
    RS-200WH
  • コード長さ(m)
    10
  • 球寿命(時間)
    約2000
  • 電源(V)
    110
  • 電線仕様
    VCT
  • 電線太さ (m㎡)
    0.75
  • 電線芯線
    2
  • 三脚取付部寸法 (mm)
    φ20
  • 質量 (kg)
    1.81
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 電線長は本体収納長を含みます。

型番:

RE-210
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

ひたすら実用性に徹した作業灯

RE-210

RE-210

外形図

外形図

製品仕様

型式電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力)
摘要三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
●200W型
RE-21010VCT 0.75×2180W
リフレクターランプ付
(RS-200WH型)
110V・180W屋外用
3インチバイス付
(V-3(E)型)
φ201.81

RE-210の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
2300
種類
その他
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
180
詳細タイプ
屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(E)型
口金
E26
色温度
2800K
JANコード
4930510412481
トラスココード
851-3901
交換球
RS-200WH
コード長さ(m)
10
球寿命(時間)
約2000
電源(V)
110
電線仕様
VCT
電線太さ(m㎡)
0.75
電線芯線
2
三脚取付部寸法(mm)
φ20
質量(kg)
1.81
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-210

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,208円
( 9,029円 )
4日目

詳細情報

基本情報

屋外用白熱作業灯。
【特長】
・バイス付作業灯。
【用途】
・作業用照明に。

ご注意

  • 電線長は本体収納長を含みます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10mの型番RE-210のページです。 型番RE-210に関する仕様情報を記載しております。
RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q作業灯を屋外で真上に点灯させても問題ありませんか?
A
問題ありません。ただし使用前に電球がしっかりねじこまれ、作業灯内部についているパッキンと電球との間にすき間がないことを確認することをおすすめします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格8,208円46,124円 -73,021円22,580円 -36,619円 -16,283円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜1日目〜
明るさ(lm)230040001650165037001650
種類その他LEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)1804240204020
詳細タイプ屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(E)型屋外用防雨型防雨型2灯タイプ屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(GL)型屋外用 4インチバイス付屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(GL)型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました