17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホカホカウエストウォーマー TB-60

通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円
通常出荷日:9日目

【特長】・熱を発する「東洋紡のエクス®」糸を使用・0.4mm厚×350mm幅の超極薄で伸縮自在

  • 商品分類
    その他
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 幅 (mm)
    350
  • 厚み (mm)
    0.4
  • 質量 (g)
    約30
  • 内容量
    1個

型番:

TB-60-MGY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB-60-MGYの仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
灰
商品タイプ
防寒対策用品
色詳細
ミディアムグレー
幅(mm)
350
厚み(mm)
0.4
JANコード
4962087701835
質量(g)
約30
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 色(系統)

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-60-MGY

色(系統)

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
灰
ミディアムグレー
4962087701835
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997円
( 2,197円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱を発する「東洋紡のエクス®」糸を使用
・0.4mm厚×350mm幅の超極薄で伸縮自在

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホカホカウエストウォーマー TB-60の型番TB-60-MGYのページです。 型番TB-60-MGYに関する仕様情報を記載しております。
ホカホカウエストウォーマー TB-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホカホカウエストウォーマー TB-60
ホカホカレッグウォーマー TB-50
ホカホカハンド TB-20
ホカホカひざ掛け 118X
ホカホカインナー手袋 TB-70
ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,997円1,258円1,711円5,745円900円 -1,689円
通常出荷日9日目7日目5日目5日目2日目〜4日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品-
幅(mm)350-----
厚み(mm)0.4-----
質量(g)約30約30約36約146-30.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました