17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホカホカレッグウォーマー TB-50

通常単価(税別)
1,258
税込単価
1,384
通常出荷日:7日目

【特長】・熱を発する「東洋紡のエクス(R)」糸を使用・メッシュ仕上げでズレにくく圧迫感がない・アームウ...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 色(系統)
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 詳細タイプ
    フリー
  • JANコード
    4962087701811
  • 質量 (g)
    約30
  • 内容量
    1個

型番:

TB-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-50の仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
商品タイプ
防寒対策用品
詳細タイプ
フリー
JANコード
4962087701811
質量(g)
約30
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-50

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,258
( 1,384 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱を発する「東洋紡のエクス(R)」糸を使用
・メッシュ仕上げでズレにくく圧迫感がない
・アームウォーマーとしても使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホカホカレッグウォーマー TB-50の型番TB-50のページです。 型番TB-50に関する仕様情報を記載しております。
ホカホカレッグウォーマー TB-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホカホカレッグウォーマー TB-50
ホカホカハンド TB-20
ホカホカひざ掛け 118X
ホカホカインナー手袋 TB-70
ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー
ホカホカウエストウォーマー TB-60
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,2581,7116,190980 -1,4001,900
通常出荷日7日目5日目5日目2日目〜4日目9日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
色(系統)--
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品-防寒対策用品
詳細タイプフリー指なし手袋ひざ掛け---
JANコード496208770181149620877004874962087700531-4962087701811-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました