17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気防止ベルト No.935

通常単価(税別)
1,1821,330
税込単価
1,3001,463
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ナイロン製のデラックスベルトになります。帯電防止糸を使用しているため、静電気防止に適しています。色は灰...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • 質量(g)
    約56
  • 長さ(mm)
    1080
  • 幅(mm)
    33
  • 材質
    ナイロン製
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
4962087200789
1個
5個
4962087200772
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
1日目
1,182
( 1,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナイロン製のデラックスベルトになります。
帯電防止糸を使用しているため、静電気防止に適しています。
色は灰、紺があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気防止ベルト No.935のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気防止ベルト No.935
デラックスベルト 静電気防止
綿製ローラーベルト No.32
PP製ピンバックル式ベルト No.34
綿製ローラーベルト R-40
綿製2ピンバックルベルト WP-40
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,182-1,713842464 -900729
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目〜4日目4日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
質量(g)約56約130約92約84102約124
長さ(mm)108010801080108011301130
幅(mm)333832344040
材質ナイロン製ナイロン製綿製PP製綿綿製

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング