17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替え式 防じんマスクRS2 伝声器付き

通常単価(税別)
3953,414
税込単価
4353,755
通常出荷日:7日目

【特長】・超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。・伝声器付きなのでマスクを装着した...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • 吸気抵抗

  • 排気抵抗

  • 粒子捕集効率(NaCI)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番

商品タイプ

詳細タイプ

吸気抵抗

排気抵抗

粒子捕集効率(NaCI)

JANコード

質量

(g)

付属品

内容量

最小発注数量
マスク本体
伝声器付き取替え式防じんマスク
80Pa以下
70Pa以下
95.0%以上
4962087602910
210±20
フィルター、吸水マット、フィットチェッカー
1個
1個
取替用パーツ
取替え用フィルター
-
-
-
4962087602927
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,414
( 3,755 )
7日目
395
( 435 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。
・伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。
・しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。
・面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替え式 防じんマスクRS2 伝声器付きのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木工で電動丸鋸などを使うときに使います。
5
満足度:5.0
いままで使い捨て防塵マスクを使っていましたが鼻の部分や頬の部分のフィット感がどうしてもイマイチで木工時の細かい木粉が隙間...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替え式 防じんマスクRS2 伝声器付き
取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き
取替式防じんマスク 3753-RS2
取替え式 防じんマスクRL3
取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2
防じんマスク DR80SL2W
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティースリーエムジャパントーヨーセフティースリーエムジャパンアズワン
通常価格395-4993,651251 -2,938 -5,390
通常出荷日7日目4日目4日目5日目〜1日目〜1日目
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RS2RS3RS2RS3RL2RL2
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト